Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 57 W, L2276 mm, 10100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Wide beam, Textured, White, IP20

LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE

Продуктово описание

Trunking light unit, L2276 mm, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready, 10100 lm, 57 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Wide beam, Textured, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Connection unit 7-pole

Код за поръчка: 49581400
Пълен код на поръчката: 872016949581400

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE txt 3.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925870375 en_BG pdf 394.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB
Инструкции за инсталиране
Maxos fusion panel MI pdf 11.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925870375_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925870375_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE IES
Преглед на файл
LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE 910925870375 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE LDT