Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 50 W, L1138 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Wide beam, White, IP20

LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE

Продуктово описание

Trunking light unit, L1138 mm, Steel, White, Power supply unit with DALI interface, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Wide beam, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Connection unit 7-pole

Код за поръчка: 78919700
Пълен код на поръчката: 871951478919700

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE txt 3.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925869743 en_BG pdf 280.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925869743_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925869743_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE IES
Преглед на файл
LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE 910925869743 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE LDT