Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 97 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Medium beam, Textured, White, IP20

LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE

Продуктово описание

Trunking light unit, L2276 mm, Steel, White, Power supply unit with DALI interface, 16000 lm, 97 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Medium beam, Textured, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Connection unit 7-pole

Код за поръчка: 73763100
Пълен код на поръчката: 871951473763100

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE txt 3.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925868957 en_BG pdf 279.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925868957_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925868957_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE IES
Преглед на файл
LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE 910925868957 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE LDT