Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 35 W, L2276 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI, Wide beam, Textured, White, IP20

LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA

Продуктово описание

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Steel, White, Power supply unit with DALI interface, 6200 lm, 35 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Wide beam, Textured, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Connection unit 7-pole

Код за поръчка: 18109000
Пълен код на поръчката: 871951418109000

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA txt 3.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925868138 en_BG pdf 279.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925868138_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925868138_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA IES
Преглед на файл
LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA 910925868138 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA LDT