България - Български

Philips CoreLine trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Narrow beam, Frosted, White, IP20

LL243X 160S/840 NE DIA NB BV WH

Продуктово описание

Basic (stand alone) version, L3400 mm, Steel, White, Traffic white (RAL9016), Dali dimming Interact System ready, 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Narrow beam, Frosted, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 910925870155
Пълен код на поръчката: 872016947481900

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925870155 en_BG pdf 394.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions Coreline 2.5 Basic version pdf 767.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925870155_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925870155_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LL243X 160S/840 NE DIA NB BV WH IES
Преглед на файл
Revit file - LL240XI - 910925870155 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 160S/840 NE DIA NB BV WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 160S/840 NE DIA NB BV WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 160S/840 NE DIA NB BV WH LDT