Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant with recessed base, 3D printed, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90

PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH

Продуктово описание

Pendant with recessed base, Polycarbonate, White, Pendant, Power supply unit external (On/Off), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, High-reflective metal reflector Wide beam 40 to 80 degrees, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II

Код за поръчка: 83835200
Пълен код на поръчката: 872016983835200

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104946 en_BG pdf 253.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104946_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104946_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH IES
Преглед на файл
PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH 910505104946 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH LDT