Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 11.7 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90

PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH

Продуктово описание

Track Pendant, Polycarbonate, White, Pendant, Power supply unit (On/Off), 1700 lm, 11.7 W, 145 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, High-reflective metal reflector Wide beam 40 to 80 degrees, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II

Код за поръчка: 83817800
Пълен код на поръчката: 872016983817800

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104928 en_BG pdf 257.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104928_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104928_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH IES
Преглед на файл
PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH 910505104928 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH ULD
Relux
ROLF File - PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH LDT