България - Български

Philips FlexBlend, Suspended, 42.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI

Продуктово описание

1470x200 mm; H73 mm, Steel, Silver, White aluminum (RAL9006), Suspension set twin, triangle, Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 4500 lm, 42.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Wide beam, Textured, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Push-in connector 5-pole, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 10374000
Пълен код на поръчката: 871951410374000

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI txt 4.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925867113 en_BG pdf 491.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925867113_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925867113_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI IES
Преглед на файл
SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI 910925867113 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI ULD
Relux
ROLF File - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI LDT