Philips Ledinaire surface-mounted, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, UGR19, PUSH-IN | Push-in

SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC

Продуктово описание

200x1200 mm, Steel, White, Signal white (RAL9003), Surface, Power supply unit (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, UGR19, Beam angle 84°, Microprismatic lens, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Cable with connector 3-pole, Push-in connector 3-pole, SC | Safety cable

Код за поръчка: 76471299
Пълен код на поръчката: 872016976471299

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401843887 en_BG pdf 493.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Ledinaire surface mounted Gen 2 Mounting Instructions pdf 1.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401843887_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401843887_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC zip 7.3 kB
LDT
LDT File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC ldt 8.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire surface-mounted SM060C G2 pdf 665.9 kB