Philips Ledinaire surface-mounted SM065C, 34 W, 4100 lm, 4000 K

SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC

Продуктово описание

Steel, White, Signal white (RAL9003), Power supply unit external (On/Off), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Beam angle 120°, Opal, Acrylate, IP20/40 | Finger-protected;Wire-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2×0.75mm², Flying leads/wires

Код за поръчка: 911401892185
Пълен код на поръчката: 872016973685699

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401892185 en_BG pdf 248.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting Instructions SM065C Lediniare surface mounted pdf 1.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401892185_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401892185_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC ies 7.6 kB