Philips KeyLine, Surface & Suspended, 25 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU

Продуктово описание

L1500 mm; H70 mm, Aluminum, Aluminum, Power supply unit (On/Off), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Medium beam, Textured, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK06 | 1 J, Safety class I, Push-in connector 3-pole

Код за поръчка: 62440500
Пълен код на поръчката: 871951462440500

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU txt 3.0 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925868376 en_BG pdf 466.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925868376_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925868376_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU IES
Преглед на файл
SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU 910925868376 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU LDT