Philips FlexBlend, Surface Mounted, 25 W, 1470x200 mm; H73 mm, 3500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH

Продуктово описание

1470x200 mm; H73 mm, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 3500 lm, 25 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Wide beam, Textured, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Push-in connector 5-pole, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 10361000
Пълен код на поръчката: 871951410361000

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH txt 4.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925867099 en_BG pdf 487.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925867099_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925867099_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH IES
Преглед на файл
SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH 910925867099 ZIP
Dialux
ULD File - SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH LDT