България - Български

Philips Accessory, White

Продуктово описание

Philips Accessory, White

Код за поръчка: 911401809487
Пълен код на поръчката: 872016975250499

Спецификации

  • Overall length
    1,800 mm
  • Overall width
    93 mm
  • Overall height
    30 mm
  • Dimensions (Height x Width x Depth)
    30 x 93 x 1800 mm
  • Material
    Steel
  • Ingress protection code
    -
  • Mech. impact protection code
    -
  • Accessory color
    White
  • Net Weight (Piece)
    0.340 kg

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC159Z Suspension set SME-3 WH txt 1.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401809487 en_BG pdf 213.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
RC159Z Suspension set Installation instruction pdf 1.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401809487_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401809487_EU
Множество активи - Visuals