България - Български

Philips Accessory, White

Продуктово описание

Philips Accessory, White

Код за поръчка: 911401807987
Пълен код на поръчката: 872016975216099

Спецификации

  • Overall length
    1,215.5 mm
  • Overall width
    315.5 mm
  • Overall height
    78.5 mm
  • Dimensions (Height x Width x Depth)
    79 x 316 x 1216 mm
  • Material
    Aluminum
  • Ingress protection code
    -
  • Mech. impact protection code
    -
  • Accessory color
    White
  • Net Weight (Piece)
    1.260 kg

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC159Z SMB W30L120 txt 1.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401807987 en_BG pdf 204.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
RC159Z Surface Mounted Brackets Installation instruction PDF 860.9 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401807987_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401807987_EU
Множество активи - Visuals