Philips TrueLine, recessed, 29 W, 1200x80 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Продуктово описание

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Wide beam, Structured optic, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector 5-pole, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 97158500
Пълен код на поръчката: 871951497158500

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP txt 5.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505103149 en_BG pdf 414.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103149_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505103149_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP IES
Преглед на файл
RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP 910505103149 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP LDT