Philips TrueLine, recessed, 38 W, 1410x80 mm, PCV, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV

Продуктово описание

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Asymmetrical mirror, Structured optic, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector 5-pole, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 97203200
Пълен код на поръчката: 871951497203200

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV txt 5.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505103125 en_BG pdf 419.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103125_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505103125_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Преглед на файл
RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103125 ZIP
Dialux
ULD File - RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV LDT