Philips TrueLine, recessed, 31.5 W, 1200x80 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Продуктово описание

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 4000 lm, 31.5 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Asymmetrical mirror, Structured optic, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector 5-pole, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 97199800
Пълен код на поръчката: 871951497199800

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP txt 5.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505103120 en_BG pdf 400.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103120_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505103120_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP IES
Преглед на файл
RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP 910505103120 ZIP
Dialux
ULD File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP LDT