Philips TrueLine, recessed, 14.6 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV

Продуктово описание

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 1500 lm, 14.6 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Wide beam, Opal, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector 5-pole, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 97169100
Пълен код на поръчката: 871951497169100

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV txt 5.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505103116 en_BG pdf 416.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103116_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505103116_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV IES
Преглед на файл
RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV 910505103116 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV LDT