Philips TrueLine, recessed, 24.5 W, 1230x80 mm, PCV, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV

Продуктово описание

1230x80 mm, Plaster ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 3400 lm, 24.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Wide beam, Structured optic, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector 5-pole, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 97153000
Пълен код на поръчката: 871951497153000

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV txt 5.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505103115 en_BG pdf 416.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103115_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505103115_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV IES
Преглед на файл
RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV 910505103115 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV LDT