Philips PowerBalance RC360B, Recessed, 26 W, 1250x310 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC

Продуктово описание

Recessed, 1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Recessed, Power supply unit (On/Off), 3400 lm, 26 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Wide beam office compliant, White reflector, Opal, Polycarbonate, IP20/40 | Finger-protected, Emitting surface, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector and pull relief

Код за поръчка: 96445000
Пълен код на поръчката: 871869996445000

Спецификации

Lamp family code
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Gear
-
Driver included
Yes
Sustainability rating
Lighting for wellbeing
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC txt 4.3 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505100239 en_BG pdf 518.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB
Инструкции за инсталиране
PowerBalance RC360B 362B RC461B 463B 468B MI SLR pdf 38.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505100239_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505100239_EU
Множество активи - Visuals
Ръководство за продуктите
Sustainable performance - for comfortable, office-compliant lighting PDF 1.4 MB

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC IES
Преглед на файл
RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC 910505100239 ZIP
Dialux
ULD File - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC LDT