България - Български

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 29 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR16, EL-DC

RC461B 40S/940 DEIA W60L60 VPC

Продуктово описание

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Recessed, Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 4000 lm, 29 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Wide beam office compliant, White reflector, Opal, Polycarbonate, IP20/40 | Finger-protected, Emitting surface, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector and pull relief, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 96456600
Пълен код на поръчката: 871869996456600

Спецификации

Lamp family code
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Gear
-
Driver included
Yes
Sustainability rating
Lighting for wellbeing
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC461B 40S/940 DEIA W60L60 VPC txt 4.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505100250 en_BG pdf 637.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505100250_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505100250_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC461B 40S/940 DEIA W60L60 VPC IES
Преглед на файл
RC461B 40S/940 DEIA W60L60 VPC 910505100250 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 40S/940 DEIA W60L60 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 40S/940 DEIA W60L60 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 40S/940 DEIA W60L60 VPC LDT