България - Български

Philips Ledinaire panel gen5, 50 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, TP(b)

RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW

Продуктово описание

1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White RAL 9003, Signal white (RAL9003), Power supply unit external (On/Off), 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Beam angle 120°, Opal, Acrylate, IP20/40 | Finger-protected, Emitting surface, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2×0.75mm², Flying leads/wires, TP(b) diffuser flammability class

Код за поръчка: 51669499
Пълен код на поръчката: 872016951669499

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
No
Value ladder
Value
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Unclassified

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401876985 en_BG pdf 1.1 MB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401876985_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401876985_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW ldt 1.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 60S 840 PSU 60x120 NOC TPb CFW 911401876985 pdf 644.2 kB