България - Български

Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, Module 625, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19

RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC

Продуктово описание

Module 625, Visible profile ceiling version, Steel, White RAL 9003, Signal white (RAL9003), Power supply unit external (On/Off), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Beam angle 90°, Diamond, Acrylate, IP20/40 | Finger-protected, Emitting surface, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector 3-pole

Код за поръчка: 51666399
Пълен код на поръчката: 872016951666399

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
No
Value ladder
Value
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Unclassified

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401876685 en_BG pdf 879.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401876685_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401876685_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC ldt 1.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips Ledinaire panel RC066B 34S 840 PSU W62L62 OC 911401876685 pdf 668.0 kB