България - Български

Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL

Продуктово описание

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White RAL 9003, Signal white (RAL9003), Power supply unit external (On/Off), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Beam angle 120°, Opal, Acrylate, IP20/40 | Finger-protected, Emitting surface, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2×0.75mm², Flying leads/wires

Код за поръчка: 51663299
Пълен код на поръчката: 872016951663299

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
No
Value ladder
Value
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Unclassified

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401876385 en_BG pdf 1.1 MB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401876385_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401876385_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL ldt 1.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSU W60L60 NOC CFW CL 911401876385 pdf 626.6 kB