България - Български

Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC

Продуктово описание

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White RAL 9003, Signal white (RAL9003), Power supply unit with DALI interface, 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Beam angle 90°, Diamond, Acrylate, IP20/40 | Finger-protected, Emitting surface, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector 5-pole, SC | Safety cable

Код за поръчка: 51658899
Пълен код на поръчката: 872016951658899

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
No
Value ladder
Value
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Unclassified

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401875885 en_BG pdf 1.3 MB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401875885_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401875885_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC ldt 1.2 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSD W60L60 OC SC 911401875885 pdf 626.6 kB