Philips FlexBlend Recessed, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, Wieland, EL-DC

RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2

Продуктово описание

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Wide beam, Micro-lens optic, Polycarbonate, IP20/40 | Finger-protected;Wire-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, GST18/3 Wieland/Adels for main + BST14/2 Wieland for DALI, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 10289700
Пълен код на поръчката: 871951410289700

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 txt 4.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925867027 en_BG pdf 447.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925867027_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925867027_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 IES
Преглед на файл
RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 910925867027 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 LDT