Philips FlexBlend Recessed, 45 W, 1200x150 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO

Продуктово описание

1200x150 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Wide beam, Micro-lens optic, Polycarbonate, IP20/40 | Finger-protected;Wire-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Push-in connector and pull relief, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 10280400
Пълен код на поръчката: 871951410280400

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO txt 4.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925867018 en_BG pdf 480.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925867018_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925867018_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO IES
Преглед на файл
RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO 910925867018 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO LDT