България - Български

Philips FlexBlend Recessed, 33.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, ELP3h

RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3

Продуктово описание

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Power supply unit (On/Off), 4200 lm, 33.5 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Wide beam, Opal, Polycarbonate, IP20/54 | Finger-protected; dust accumulation-protected, splash-proof, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Push-in connector and pull relief, Emergency lighting 3 hours duration Pro version

Код за поръчка: 10268200
Пълен код на поръчката: 871951410268200

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Unclassified

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3 txt 4.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925867006 en_BG pdf 301.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925867006_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925867006_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3 IES
Преглед на файл
RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3 910925867006 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3 LDT