Philips FlexBlend Recessed, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS

Продуктово описание

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Wide beam, Structured optic, Polycarbonate, IP20/54 | Finger-protected; dust accumulation-protected, splash-proof, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Push-in connector and pull relief, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 10236100
Пълен код на поръчката: 871951410236100

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS txt 4.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925866973 en_BG pdf 444.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925866973_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925866973_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS IES
Преглед на файл
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS 910925866973 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS LDT