България - Български

Philips CoreLine Panel gen6, UltraEfficient, 22.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC

Продуктово описание

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Power supply unit external (On/Off), 3600 lm, 22.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Beam angle 120°, Opal, Polystyrene, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Push-in connector 2-pole, SC | Safety cable, Self‑contained emergency lighting is possible when used with a compatible battery kit accessory

Код за поръчка: 911401800087
Пълен код на поръчката: 872016974981899
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
Tender text - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC txt 3.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401800087 en_BG pdf 2.5 MB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401800087_EU
Множество активи
Product-Diagrams-911401800087_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC IES
Преглед на файл
Revit file - 911401800087 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB