Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 

Продуктово описание

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Single layer powder coating, Ceiling, Wireless driver Interact System ready, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Beam angle 90°, White reflector, Polycarbonate, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Push-in connector 4-pole, SC | Safety cable, Emergency lighting 3 hours duration basic version

Код за поръчка: 58875200
Пълен код на поръчката: 872016958875200

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  txt 4.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102818 en_BG pdf 510.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102818_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102818_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  IES
Преглед на файл
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  910505102818 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB