Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3

Продуктово описание

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Single layer powder coating, Ceiling, Power supply unit with DALI interface, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Beam angle 90°, White reflector, Polycarbonate, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Push-in connector 7-pole, SC | Safety cable, Emergency lighting 3 hours duration basic version

Код за поръчка: 58874500
Пълен код на поръчката: 872016958874500

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 txt 4.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102817 en_BG pdf 394.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102817_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102817_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 IES
Преглед на файл
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 910505102817 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB