България - Български

Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19, EL-DC

RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC

Продуктово описание

Module 625, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Single layer powder coating, Ceiling, Power supply unit with DALI interface, DC compatible for central emergency lighting (integrated), 3600 lm, 27 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Beam angle 90°, White reflector, Polycarbonate, IP20/40 | Finger-protected;Wire-protected, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Cable 0.25 m with connector 5-pole, Push-in connector 4-pole, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 58861500
Пълен код на поръчката: 872016958861500

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC txt 4.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102804 en_BG pdf 1.1 MB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB
Инструкции за инсталиране
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102804_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102804_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC IES
Преглед на файл
RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC 910505102804 ZIP
Dialux
ULD File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB