Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4

Продуктово описание

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Single layer powder coating, Ceiling, Sensor ready driver Interact System ready, Interact SNS210 sensor, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Beam angle 90°, White reflector, Polystyrene, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Cable 0.3 m with connector 2-pole, 2 Push-in connector 2-pole, SC | Safety cable

Код за поръчка: 58860800
Пълен код на поръчката: 872016958860800

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 txt 4.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102803 en_BG pdf 663.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102803_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102803_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 IES
Преглед на файл
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 910505102803 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB