Philips TrueLine, recessed, 24.5 W, 1130x80 mm, PCV, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC

Продуктово описание

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 3400 lm, 24.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Wide beam, Structured optic, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector 5-pole, SC | Safety cable, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 910505103292
Пълен код на поръчката: 871951497328200
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
Tender text - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC txt 5.0 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505103292 en_BG pdf 416.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103292_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505103292_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC IES
Преглед на файл
RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC 910505103292 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC LDT