Philips TrueLine, recessed, 17.8 W, 1450x80 mm, PCV, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, ELD3h

RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3

Продуктово описание

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready, 1900 lm, 17.8 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Wide beam, Opal, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector 5-pole, Emergency lighting 3 hours duration with DALI interface

Код за поръчка: 910505103153
Пълен код на поръчката: 871951497175200
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
Tender text - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3 txt 5.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505103153 en_BG pdf 403.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103153_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505103153_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3 IES
Преглед на файл
RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3 910505103153 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3 LDT