Philips TrueLine, recessed, 36 W, 1450x80 mm, PCV, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELP3h

RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3

Продуктово описание

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Wide beam, Structured optic, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector 6-pole, Emergency lighting 3 hours duration Pro version

Код за поръчка: 910505103136
Пълен код на поръчката: 871951497167700
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
Tender text - RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 txt 5.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505103136 en_BG pdf 404.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103136_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505103136_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 IES
Преглед на файл
RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 910505103136 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 LDT