Philips TrueLine, recessed, 17.8 W, 1410x80 mm, PCV, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV

Продуктово описание

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 1900 lm, 17.8 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Wide beam, Opal, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector 5-pole, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 910505103131
Пълен код на поръчката: 871951497194300
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
Tender text - RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV txt 5.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505103131 en_BG pdf 418.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103131_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505103131_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Преглед на файл
RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103131 ZIP
Dialux
ULD File - RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV LDT