Philips TrueLine, recessed, 21 W, 1410x80 mm, PCV, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV

Продуктово описание

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 3100 lm, 21 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Wide beam, Structured optic, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector 5-pole, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 910505103122
Пълен код на поръчката: 871951497186800
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
Tender text - RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV txt 5.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505103122 en_BG pdf 419.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103122_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505103122_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Преглед на файл
RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103122 ZIP
Dialux
ULD File - RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV LDT