Philips TrueLine, recessed, 36 W, 1500x80 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP

Продуктово описание

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Wide beam, Structured optic, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector 5-pole, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 910505103113
Пълен код на поръчката: 871951497166000
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
Tender text - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP txt 5.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505103113 en_BG pdf 412.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103113_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505103113_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP IES
Преглед на файл
RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP 910505103113 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP LDT