Philips TrueLine, recessed, 14.6 W, 1200x80 mm, VPC, 1500 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP

Продуктово описание

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 1500 lm, 14.6 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Wide beam, Opal, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector 5-pole, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 910505103112
Пълен код на поръчката: 871951497170700
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
Tender text - RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP txt 5.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505103112 en_BG pdf 412.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103112_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505103112_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP IES
Преглед на файл
RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP 910505103112 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP LDT