Philips TrueLine, recessed, 14.6 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV

Продуктово описание

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 1500 lm, 14.6 W, 103 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Wide beam, Opal, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector 5-pole, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 910505103109
Пълен код на поръчката: 871951497193600
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
Tender text - RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV txt 5.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505103109 en_BG pdf 415.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103109_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505103109_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV IES
Преглед на файл
RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV 910505103109 ZIP
Dialux
ULD File - RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV LDT