Philips TrueLine, recessed, 24.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP

Продуктово описание

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 3400 lm, 24.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Wide beam, Structured optic, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector 5-pole, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 910505103105
Пълен код на поръчката: 871951497150900
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
Tender text - RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP txt 5.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505103105 en_BG pdf 414.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103105_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505103105_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP IES
Преглед на файл
RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP 910505103105 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP LDT