Philips TrueLine, recessed, 17.8 W, 1500x80 mm, VPC, 1900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP

Продуктово описание

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 1900 lm, 17.8 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Wide beam, Opal, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector 5-pole, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 910505103103
Пълен код на поръчката: 871951497173800
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
Tender text - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP txt 5.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505103103 en_BG pdf 411.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103103_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505103103_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP IES
Преглед на файл
RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP 910505103103 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP LDT