Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC

Продуктово описание

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Power supply unit with DALI interface, 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Beam angle 90°, Diamond, Acrylate, IP20/40 | Finger-protected, Emitting surface, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector 5-pole, SC | Safety cable

Код за поръчка: 911401875885
Пълен код на поръчката: 872016951658899

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401875885 en_BG pdf 1.3 MB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401875885_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401875885_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC ldt 1.2 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSD W60L60 OC SC 911401875885 pdf 626.6 kB