Philips TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L135 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Beam angle 24°, White

ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH

Продуктово описание

Track projector, D80 mm; L135 mm, Aluminum, White, Power supply unit (On/Off), 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Beam angle 24°, Textured, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 01253000
Пълен код на поръчката: 872016901253000

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102234 en_BG pdf 271.6 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102234_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102234_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH IES
Преглед на файл
ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH 910505102234 ZIP
Dialux
ULD File - ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH ULD
Relux
ROLF File - ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH LDT