България - Български

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, Medium beam, White

ST770T 27S/830 PSU MB FG WH

Продуктово описание

Compact, track projector, Aluminum, White, Signal white (RAL9003), Power supply unit (On/Off), 2700 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Medium beam, Clear, Tempered glass, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 97699600
Пълен код на поръчката: 871869997699600

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Signify Circle

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505101384 en_BG pdf 293.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505101384_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505101384_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST770T 27S/830 PSU MB FG WH IES
Преглед на файл
ST770T 27S/830 PSU MB FG WH 910505101384 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/830 PSU MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/830 PSU MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/830 PSU MB FG WH LDT