България - Български

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 31.5 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, High-reflective metal reflector Wide beam 40 to 80 degrees, Black

ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK

Продуктово описание

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminum, Black, Signal black (RAL9004), Dali dimming Interact System ready visual light communicaton enabled, 3900 lm, 31.5 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, High-reflective metal reflector Wide beam 40 to 80 degrees, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 97682800
Пълен код на поръчката: 871869997682800

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Signify Circle

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505101368 en_BG pdf 418.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505101368_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505101368_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK IES
Преглед на файл
ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK 910505101368 ZIP
Dialux
ULD File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK ULD
Relux
ROLF File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK LDT