България - Български

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 29 W, 4200 lm, 4200 lm, 4000 K, Very wide beam, White

ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH

Продуктово описание

Compact, Semi-recessed, Aluminum, White, Signal white (RAL9003), Power supply unit external (On/Off), 4200 lm, 4200 lm, 29 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Very wide beam, Clear, Tempered glass, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2 Push-in connector 2-pole

Код за поръчка: 97669900
Пълен код на поръчката: 871869997669900

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Signify Circle

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505101224 en_BG pdf 301.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505101224_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505101224_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH IES
Преглед на файл
ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH 910505101224 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH LDT