Philips StoreFlow, Track flood (double), 79 W, 9400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Double asymmetric optic, Silver

ST762T 49S/PW930 PSU SI

Продуктово описание

Track flood (double), Aluminum, Silver, Power supply unit (On/Off), 9400 lm, 79 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Double asymmetric optic, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 01173100
Пълен код на поръчката: 872016901173100

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
2 units
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102535 en_BG pdf 316.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102535_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102535_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST762T 49S/PW930 PSU SI IES
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW930 PSU SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW930 PSU SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW930 PSU SI LDT